NYÁK csatlakozó - TPC 16/ 4-ST-10,16 - 1715196

Az ábrán a termék 5 pólusú változata látható

Nyomtatott áramköri csatlakozó, névleges áram: 76 A, méretezési feszültség (III/2): 1000 V, névleges keresztmetszet: 16 mm², pólusszám: 4, raszterméret: 10,16 mm, csatlakozási mód: Csavaros csatlakozás húzóhüvellyel, szín: zöld, érintkezőfelület: Ezüst

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tartozékok

Tanúsítások

Letöltések

Előnyei

  • Az ismert csatlakoztatási elv révén világszerte használható
  • Csekély felmelegedés a maximális érintkezőerőnek köszönhetően
  • Két vezeték csatlakoztatható
  • Integrált acél felsőrugó a fokozott biztonság érdekében hőmérséklet- és teljesítményingadozások esetén
  • Potenciálok egyszerű áthurkolása − optimális buszos alkalmazásokhoz
Logó Logó Logó Logó Logó

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 1715196
Csomagolási egység 20 db
Értékesítési kulcs AABECA -
Minimális rendelési mennyiség 20 db
Katalógus oldalszáma Oldal 556 (C_1_2013)
GTIN 4046356102964
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 95,990 g
Vámtarifaszám 85366990
Származási ország IN (India)

Konfigurátor

Ezt a terméket konfigurálhatja!



Mintaszolgáltatás

Ez az árucikk nem érhető el mintacikként.

Mintaszolgáltatás

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160
  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás