NYÁK csatlakozó - PTF 0,3/ 4-WB-10-H PC1234L150 - 1714995

Az ábrán egy változat látható

Konfekcionált nyomtatott áramköri csatlakozók

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tanúsítások

Letöltések

Előnyei

  • Szerszám nélküli gyorscsatlakozás hajlékony nyomtatott áramköri lapokhoz
  • Csekély alkatrészméret a hely szempontjából kritikus alkalmazásokhoz
  • Hajlékony nyomtatott áramkörök biztos csatlakoztatása rögzítőtüskével
  • Kivitel és vizsgálat az IEC 60838-2-2 szabvány szerint
  • Az UL 1977 engedély az észak-amerikai piac által előírt elektromos biztonságnak való megfelelést igazolja

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 1714995
Csomagolási egység 20 db
Értékesítési kulcs AACNAA -
Minimális rendelési mennyiség 20 db
GTIN 4055626380827
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 12,100 g
Vámtarifaszám 85444290
Származási ország DE (Németország)

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160
  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás