SMD késes sávok - FP 1,27/ 16-MH - 1714914

Az ábrán az 12 pólusú, 12 érintkezős változat látható.

SMD késsor, Névleges áram 20 °C-on: 1,4 A, Vizsgálófeszültség: 500 V AC, pólusszám: 16, raszterméret: 1,27 mm, szín: fekete, érintkezőfelület: Arany, szerelés: SMD forrasztás

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tartozékok

Tanúsítások

Letöltések

Előnyei

  • Az aranyozott érintkezési felületek biztosítják a hosszan tartó, stabil átviteli minőséget
  • Kompakt, sokpólusú board-to-board vagy wire-to-board dugaszolható csatlakozók készülékek helytakarékos kialakításához
  • Az egymásra helyezhető, egysíkú vagy merőleges nyomtatott áramköri csatlakozók lehetővé teszik a lehető legnagyobb rugalmasságot a készülékben
  • Kombinálható, különböző szerkezeti magasságú késes és rugós csatlakozósávok − 8 mm ... 13,8 mm egyedi NYÁK-távolságokhoz
Logó Logó Logó

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 1714914
Csomagolási egység 560 db
Értékesítési kulcs AADABA -
Minimális rendelési mennyiség 560 db
GTIN 4055626402925
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 1,453 g
Vámtarifaszám 85366930
Származási ország DE (Németország)

Mintaszolgáltatás

Rendelje meg itt személyes mintáját

Mintaszolgáltatás

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160
  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás