IDC rugósávok - FP 1,27/ 26-FWL - 1714905

Az ábrán az 12 pólusú, 12 érintkezős változat látható.

IDC rugós csatlakozósáv, Névleges áram 20 °C-on: 1,2 A, Vizsgálófeszültség: 500 V AC, pólusszám: 26, raszterméret: 1,27 mm, szín: fekete, érintkezőfelület: Arany

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tartozékok

Tanúsítások

Letöltések

Előnyei

  • Az aranyozott érintkezési felületek biztosítják a hosszan tartó, stabil átviteli minőséget
  • Kompakt, sokpólusú board-to-board vagy wire-to-board dugaszolható csatlakozók készülékek helytakarékos kialakításához
  • Előkonfekcionálva rendelhető: a szalagkábellel ellátott IDC anya csatlakozók azonnali felhasználást tesznek lehetővé a készülékben
Logó Logó Logó

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 1714905
Csomagolási egység 280 db
Értékesítési kulcs AADACA -
GTIN 4055626402857
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 2,500 g
Vámtarifaszám 85366990
Származási ország CZ (Cseh Köztársaság)

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160
  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás