IDC 암 커넥터 - FP 1,27/ 16-FWL - 1714903

그림은 12개의 접점이 있는 12핀 제품입니다.

IDC 암 커넥터, 정격 전류 20 °C: 1.2 A, 테스트 전압: 500 V AC, 핀 수: 16, 간격: 1.27 mm, 색상: 검정색, 접점 표면: 금

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tartozékok

Tanúsítások

Letöltések

Előnyei

  • Az aranyozott érintkezési felületek biztosítják a hosszan tartó, stabil átviteli minőséget
  • Kompakt, sokpólusú board-to-board vagy wire-to-board dugaszolható csatlakozók készülékek helytakarékos kialakításához
  • Előkonfekcionálva rendelhető: a szalagkábellel ellátott IDC anya csatlakozók azonnali felhasználást tesznek lehetővé a készülékben
Logó Logó Logó

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 1714903
Csomagolási egység 400 db
Értékesítési kulcs AADACA -
GTIN 4055626402833
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 1,757 g
Vámtarifaszám 85366990
Származási ország CZ (Cseh Köztársaság)

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160
  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás