NYÁK csatlakozó - MSTBTP 2,5/ 3-ST CP13BD:TP3SO - 1714660

Az ábrán a termék 4 pólusú változata látható

Nyomtatott áramköri csatlakozó, névleges keresztmetszet: 2,5 mm², pólusszám: 3, raszterméret: 5 mm, csatlakozási mód: Csavaros csatlakozás húzóhüvellyel, szín: zöld, érintkezőfelület: Cink

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tanúsítások

Letöltések

Előnyei

  • Az ismert csatlakoztatási elv révén világszerte használható
  • Csekély felmelegedés a maximális érintkezőerőnek köszönhetően
  • A beépített vizsgálólehetőség révén gyors és kényelmes vizsgálatra van mód
  • Két vezeték csatlakoztatható
Logó Logó Logó

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 1714660
Csomagolási egység 50 db
Értékesítési kulcs AAAFAA -
Minimális rendelési mennyiség 50 db
GTIN 4055626370057
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 5,749 g
Vámtarifaszám 85366990
Származási ország PL (Lengyelország)

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Szolgáltatás

Letöltések

  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás