Csatlakozó készlet - SAMPLE PTSM 0,5 PI/PL-6 SET - 1714627

Nincs elérhető kép

Csatlakozó készlet, pólusszám: 6, raszterméret: 2,5 mm, szín: fehér

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tartozékok

Letöltések

Előnyei

  • Fehér kivitel: színtartó a forrasztás és a használat során
  • Szerszám nélküli, időmegtakarító direkt rugós csatlakozás
  • A pontosan meghatározott érintkezési erő garantálja a hosszan tartó, stabil érintkezést
  • Nagy, 6 A-es áramterhelhetőség nagyon kis méretek mellett
  • Invertált dugasz érintkezőcsapokkal kézérintésbiztos készülékkimenetekhez vagy lengő kábel-kábel összeköttetésekhez
  • Az intuitív módon kezelhető reteszelés meggátolja a szándékolatlan bontást

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 1714627
Csomagolási egység 1 db
Értékesítési kulcs AAAFOA -
GTIN 4055626379234
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 5,800 g
Vámtarifaszám 85366990
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
Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás