NYÁK csatlakozó - DFMC 1,5/ 4-ST-3,5 GY7038 - 1714433

Az ábrán az 10 pólusú, 20 érintkezős változat látható.

Nyomtatott áramköri csatlakozó, névleges áram: 8 A, méretezési feszültség (III/2): 160 V, pólusszám: 4, raszterméret: 3,5 mm, csatlakozási mód: Direkt rugós csatlakozás, szín: achátszürke, érintkezőfelület: Cink

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tanúsítások

Letöltések

Előnyei

  • Szerszám nélküli, időmegtakarító direkt rugós csatlakozás
  • A pontosan meghatározott érintkezési erő garantálja a hosszan tartó, stabil érintkezést
  • A színnel jelzett nyugtázó nyomógombnak köszönhetően intuitívan kezelhető
  • A szűk beépítési helyzeteknél optimális: a kezelés és a vezetékcsatlakozás egy irányból történhet
Logó Logó Logó Logó Logó

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 1714433
Csomagolási egység 1
GTIN 4055626357140
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
Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás