Nyomtatott áramköri kapocs - ZFKKDSA 2,5-5,08- 4 BD:-R8- - 1714315

Az ábrán az 10 pólusú, 20 érintkezős változat látható.

Nyomtatott áramköri kapocs, névleges feszültség: 400 V, raszterméret: 5,08 mm, pólusszám: 4, szín: zöld

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tanúsítások

Letöltések

Előnyei

  • A pontosan meghatározott érintkezési erő garantálja a hosszan tartó, stabil érintkezést
  • A rögzített, csavarhúzóval kinyitható befogótér lehetővé teszi a kényelmes vezetékcsatlakozást
  • A több emeletes vezetékcsatlakozás nagyobb érintkezősűrűséget tesz lehetővé
  • Az oldalsó reteszelés lehetővé teszi különböző pólusszámok egyedi összeállítását
Logó Logó Logó

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 1714315
Csomagolási egység 1
GTIN 4055626445359
Vámtarifaszám 85369010
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
Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás