Nyomtatott áramköri kapocs - SPT 5/ 4-V-7,5-ZF GN-YE S-TUB - 1714297

Nyomtatott áramköri kapocs, névleges áram: 41 A, méretezési feszültség (III/2): 1000 V, névleges keresztmetszet: 6 mm², raszterméret: 7,5 mm, pólusszám: 4, csatlakozási mód: Direkt rugós csatlakozás, szerelés: Hullámforrasztás, csatlakozási irány vezeték/NYÁK: 90 °, szín: többszínű, Lábkiosztás: W jelű cikk-cakk lábkiosztás, Lábhossz: [P]: 4,6 mm

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tanúsítások

Letöltések

Előnyei

  • Szerszám nélküli, időmegtakarító direkt rugós csatlakozás
  • A pontosan meghatározott érintkezési erő garantálja a hosszan tartó, stabil érintkezést
  • A rögzített, csavarhúzóval kinyitható befogótér lehetővé teszi a kényelmes vezetékcsatlakozást
  • Korlátlan 600 V-os UL-engedély a kisméretű Zick-Zack-Pinning révén
  • A vertikális csatlakozás lehetővé teszi a többsoros elrendezést a nyomtatott áramköri lapon
Logó Logó Logó Logó Logó

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 1714297
Csomagolási egység 50 db
Értékesítési kulcs AABCAA -
Minimális rendelési mennyiség 50 db
GTIN 4055626395982
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 13,918 g
Vámtarifaszám 85369010
Származási ország DE (Németország)

Mintaszolgáltatás

Ez az árucikk nem érhető el mintacikként.

Mintaszolgáltatás

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Szolgáltatás

Letöltések

  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás