Nyomtatott áramköri kapocs - FRONT 2,5-H/SA 5/ 2 BD:1-2 - 1714290

Az ábrán a 10 pólusú változat látható

Nyomtatott áramköri kapocs, névleges áram: 24 A, méretezési feszültség (III/2): 400 V, névleges keresztmetszet: 2,5 mm², raszterméret: 5 mm, pólusszám: 2, csatlakozási mód: Homlokoldali csavaros csatlakozás, szerelés: Hullámforrasztás, csatlakozási irány vezeték/NYÁK: 0 °, szín: zöld, Lábkiosztás: Lineáris dupla lábkiosztás, Lábhossz: [P]: 4,3 mm. A termék különböző pólusszámokkal sorolható!

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tanúsítások

Letöltések

Előnyei

  • Az ismert csatlakoztatási elv révén világszerte használható
  • Csekély felmelegedés a maximális érintkezőerőnek köszönhetően
  • Két vezeték csatlakoztatható
  • A kezelés és az egyirányú vezetékcsatlakozás lehetővé teszi a készülék mellső oldalába történő illesztést
  • A kettős forrasztócsúcsok csökkentik a forraszhelyek mechanikai igénybevételét
  • Az oldalsó reteszelés lehetővé teszi különböző pólusszámok egyedi összeállítását
Logó Logó Logó Logó Logó

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 1714290
Csomagolási egység 20 db
Értékesítési kulcs AAACAA -
Minimális rendelési mennyiség 20 db
GTIN 4055626367729
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 6,240 g
Vámtarifaszám 85369010
Származási ország DE (Németország)

Konfigurátor

Ezt a terméket konfigurálhatja!



Mintaszolgáltatás

Ez az árucikk nem érhető el mintacikként.

Mintaszolgáltatás

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Szolgáltatás

Letöltések

  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás