Átvezető tokozat - DFK-PC 4/10-GF-7,62 BD-AUXS - 1714129

Az ábrán a termék 5 pólusú változata látható

Átvezető tokozat, névleges áram: 20 A, méretezési feszültség (III/2): 630 V, pólusszám: 10, raszterméret: 7,62 mm, csatlakozási mód: Csavaros csatlakozás húzóhüvellyel, szín: zöld, érintkezőfelület: Cink, szerelés: Közvetlen szerelés

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tanúsítások

Letöltések

Előnyei

  • Az ismert csatlakoztatási elv révén világszerte használható
  • Csekély felmelegedés a maximális érintkezőerőnek köszönhetően
  • Két vezeték csatlakoztatható
  • Csavaros perem a legnagyobb mechanikus stabilitás érdekében
  • A rugalmas oldalfalak lehetővé teszik a belülről előre vezetékezett fali szerelést
Logó Logó Logó Logó Logó

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 1714129
Csomagolási egység 1
GTIN 4055626354736
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
Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás