Kábelkészlet - ICC/MSTBC 2,5/3P13L33SMGW - 1714070

Konfekcionált nyomtatott áramköri csatlakozók / Összekötő vezeték 2 nyomtatott áramköri csatlakozóval, méretezési áram: 9 A, 1. fej: 3-pólusú , 1. vezeték: kábelhossz: 0,33 m, Színe: fekete, kék, Kábeltípus:mPPE sodrat, 2. fej: 3-pólusú, termékjellemző: NYÁK-csatlakozók Smart Meter Gateway (SMGW) átjárókhoz, mPPE sodrat

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tanúsítások

Letöltések

Termékleírás

NYÁK-csatlakozók Smart Meter Gateway (SMGW) átjárókhoz

Előnyei

  • Dugaszok, egyenes vagy döntött vezetékleágazással a kapcsolószekrényben megvalósított optimális vezetékfektetés érdekében
  • A kezelésnek megfelelően kialakított kábelhosszak a 3.HZ számláló-kialakításhoz illesztve
  • Csatlakozástechnika, amely kompatibilis az öszes FNN-konform alapszámlálóval, átjáróval és vezérlésdobozzal
Logó Logó Logó

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 1714070
Csomagolási egység 50 db
Értékesítési kulcs AAAFPA -
GTIN 4055626343655
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 13,647 g
Vámtarifaszám 85444290
Származási ország PL (Lengyelország)

Mintaszolgáltatás

Ez az árucikk nem érhető el mintacikként.

Mintaszolgáltatás

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160
  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás