Nyomtatott áramköri kapocs - MKKDSN 1,5/24-5,08 - 1713993

Nincs elérhető kép

Nyomtatott áramköri kapocs, névleges áram: 13,5 A, raszterméret: 5,08 mm, pólusszám: 24, csatlakozási mód: Csavaros csatlakozás húzóhüvellyel, szerelés: Hullámforrasztás, csatlakozási irány vezeték/NYÁK: 0 °, szín: zöld. A termék különböző pólusszámokkal sorolható!

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tanúsítások

Letöltések

Logó Logó Logó Logó Logó Logó

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 1713993
Csomagolási egység 1
GTIN 4055626340319
Vámtarifaszám 85369010
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
Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás