Vizsgáló-bontódugasz - PTS-5,08-16 BK - 1713986

Az ábrán a termék 1 pólusú változata látható

Nyomtatott áramköri kapocs, névleges feszültség: 320 V, raszterméret: 5,08 mm, pólusszám: 16, szín: fekete

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Letöltések

Előnyei

  • Színekkel megkülönböztetett bontódugaszok az áramkör egyszerű megszakításához
  • A beépített vizsgálólehetőség révén gyors és kényelmes vizsgálatra van mód
  • Az ismert szerelési elv lehetővé teszi a világméretű felhasználást
  • Az oldalsó reteszelés lehetővé teszi különböző pólusszámok egyedi összeállítását
Logó

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 1713986
Csomagolási egység 1
GTIN 4055626343570
Vámtarifaszám 85369010

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Szolgáltatás

Letöltések

  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás