Nyomtatott áramköri kapocs - MKKDS 5/ 3-6,35 Z1L - 1713949

Nincs elérhető kép

NYÁK sorkapocs, névleges áram: 41 A, névleges feszültség: 630 V, raszterméret: 6,35 mm, pólusszám: 3, csatlakozási mód: Csavaros csatlakozás húzóhüvellyel, szerelés: Hullámforrasztás, csatlakozási irány vezeték/NYÁK: 0 °, szín: zöld

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tanúsítások

Letöltések

Logó Logó Logó Logó Logó Logó Logó

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 1713949
Csomagolási egység 1
GTIN 4046356092760
Vámtarifaszám 85369010
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
Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás