Nyomtatott áramköri kapocs - MKKDSG 3/ 3 BK BDWH:24VA-ERSO - 1713947

Nyomtatott áramköri kapocs, névleges áram: 17,5 A, raszterméret: 5 mm, pólusszám: 3, csatlakozási mód: Csavaros csatlakozás húzóhüvellyel, szerelés: Hullámforrasztás, szín: fekete. A termék különböző pólusszámokkal sorolható!

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tanúsítások

Letöltések

Logó Logó Logó Logó Logó Logó

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 1713947
Csomagolási egység 1
GTIN 4055626340104
Vámtarifaszám 85369010
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
Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás