NYÁK csatlakozó - TVFKC 1,5/ 7-ST - 1713884

Az ábrán a termék 10 pólusú változata látható

Nyomtatott áramköri csatlakozó, névleges áram: 10 A, méretezési feszültség (III/2): 320 V, névleges keresztmetszet: 1,5 mm², pólusszám: 7, raszterméret: 5 mm, csatlakozási mód: Direkt rugós csatlakozás, szín: zöld, érintkezőfelület: Cink

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tartozékok

Tanúsítások

Letöltések

Előnyei

  • Szerszám nélküli, időmegtakarító direkt rugós csatlakozás
  • Potenciálok egyszerű áthurkolása − optimális buszos alkalmazásokhoz
  • A színnel jelzett nyugtázó nyomógombnak köszönhetően intuitívan kezelhető
  • Kombinálható az MSTB 2,5 termékcsaláddal
  • A beépített vizsgálólehetőség révén gyors és kényelmes vizsgálatra van mód
Logó Logó Logó Logó Logó Logó

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 1713884
Csomagolási egység 50 db
Értékesítési kulcs AAAFBB -
Minimális rendelési mennyiség 50 db
Katalógus oldalszáma Oldal 282 (C_1_2013)
GTIN 4046356093521
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 10,596 g
Vámtarifaszám 85366990
Származási ország PL (Lengyelország)

Mintaszolgáltatás

Rendelje meg itt személyes mintáját

Mintaszolgáltatás

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160
  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás