NYÁK csatlakozó - SPC 5/ 6-STF-7,62 GY - 1713877

Az ábrán a termék 5 pólusú változata látható

Nyomtatott áramköri csatlakozó, névleges áram: 41 A, méretezési feszültség (III/2): 1000 V, pólusszám: 6, raszterméret: 7,62 mm, csatlakozási mód: Direkt rugós csatlakozás, szín: szürke, érintkezőfelület: Cink

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tartozékok

Tanúsítások

Letöltések

Előnyei

  • Szerszám nélküli, időmegtakarító direkt rugós csatlakozás
  • A pontosan meghatározott érintkezési erő garantálja a hosszan tartó, stabil érintkezést
  • A rögzített, csavarhúzóval kinyitható befogótér lehetővé teszi a kényelmes vezetékcsatlakozást
  • Integrált acél felsőrugó a fokozott biztonság érdekében hőmérséklet- és teljesítményingadozások esetén
  • A szűk beépítési helyzeteknél optimális: a kezelés és a vezetékcsatlakozás egy irányból történhet
  • Csavaros perem a legnagyobb mechanikus stabilitás érdekében
  • 600 V-os UL-engedély a lehető legkisebb méretek mellett
Logó Logó Logó Logó Logó

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 1713877
Csomagolási egység 1
GTIN 4055626326955
Vámtarifaszám 85366990

Konfigurátor

Ezt a terméket konfigurálhatja!
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
Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás