Átvezető tokozat - MCD 1,5/ 6-G1-3,81 2CP BD:-42 - 1713858

Az ábrán az 10 pólusú, 20 érintkezős változat látható.

NYÁK alap készülékház, méretezési feszültség (III/2): 160 V, pólusszám: 6, raszterméret: 3,81 mm, szín: zöld, érintkezőfelület: Cink, szerelés: Hullámforrasztás, Az MCV csatlakozórészekkel való kombináláshoz mindig egy MCVW és egy MCVR csatlakozót kell alkalmazni.

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tanúsítások

Letöltések

Előnyei

  • Az ismert szerelési elv lehetővé teszi a világméretű felhasználást
  • A több emeletes vezetékcsatlakozás nagyobb érintkezősűrűséget tesz lehetővé
  • A lehető legnagyobb rugalmasság a készülékek tervezésében − egyféle alapsáv a különböző csatlakozástechnikájú dugaszolható csatlakozókhoz
Logó Logó Logó Logó

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 1713858
Csomagolási egység 1
GTIN 4055626363936
Vámtarifaszám 85366930

Konfigurátor

Ezt a terméket konfigurálhatja!
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
Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás