NYÁK csatlakozó - DMC 1,5/19-G1F-3,5-LR P26THR - 1713856

Az ábrán az 10 pólusú, 20 érintkezős változat látható.

NYÁK alap készülékház, névleges áram: 8 A, méretezési feszültség (III/2): 160 V, pólusszám: 19, raszterméret: 3,5 mm, szín: fekete, érintkezőfelület: Cink, szerelés: THR forrasztás

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tartozékok

Tanúsítások

Letöltések

Előnyei

  • SMT-forrasztási rendszerbe integrálható
  • Csavaros perem a legnagyobb mechanikus stabilitás érdekében
  • Automatikus reteszelés és intuitív kioldás a színnel kiemelt Lock-and-Release kezelőkar révén
  • A több emeletes vezetékcsatlakozás nagyobb érintkezősűrűséget tesz lehetővé
  • Csekély alkatrészméret a hely szempontjából kritikus alkalmazásokhoz
Logó Logó Logó Logó Logó

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 1713856
Csomagolási egység 50 db
Minimális rendelési mennyiség 50 db
Megjegyzés Megrendelésre gyártott (nincs visszavétel)
GTIN 4055626339146
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 0,010 kg
Vámtarifaszám 85366930
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
Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás