NYÁK csatlakozó - PTS 1,5/10-PH-5,0 BD:1-10 - 1713796

Nyomtatott áramköri csatlakozó, névleges áram: 10 A, méretezési feszültség (III/2): 400 V, névleges keresztmetszet: 1,5 mm², pólusszám: 10, raszterméret: 5 mm, csatlakozási mód: Direkt rugós csatlakozás, szín: zöld, érintkezőfelület: Cink

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tanúsítások

Letöltések

Előnyei

  • Szerszám nélküli, időmegtakarító direkt rugós csatlakozás
  • A pontosan meghatározott érintkezési erő garantálja a hosszan tartó, stabil érintkezést
  • A színnel jelzett nyugtázó nyomógombnak köszönhetően intuitívan kezelhető
  • A beépített vizsgálólehetőség révén gyors és kényelmes vizsgálatra van mód
  • A lehető legnagyobb befogótér csekély alkatrészméret mellett
Logó Logó Logó Logó

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 1713796
Csomagolási egység 50 db
Értékesítési kulcs AACGBA -
Minimális rendelési mennyiség 50 db
GTIN 4055626406008
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 6,320 g
Vámtarifaszám 85366990
Származási ország BG (Bulgária)

Konfigurátor

Ezt a terméket konfigurálhatja!



Mintaszolgáltatás

Ez az árucikk nem érhető el mintacikként.

Mintaszolgáltatás

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Szolgáltatás

Letöltések

  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás