Nyomtatott áramköri kapocs - MK3DSH 3/ 4-5,08-EX - 1713652

Nyomtatott áramköri kapocs, névleges áram: 24 A, névleges feszültség: 320 V, raszterméret: 5,08 mm, pólusszám: 10, csatlakozási mód: Csavaros csatlakozás húzóhüvellyel, szerelés: Hullámforrasztás, szín: zöld. A termék különböző pólusszámokkal sorolható!

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tanúsítások

Letöltések

Előnyei

  • Az ismert csatlakoztatási elv révén világszerte használható
  • Csekély felmelegedés a maximális érintkezőerőnek köszönhetően
  • Kielégíti a robbanásveszélyes területekre vonatkozó, IEC 60079-7 szerinti „Ex e” gyújtószikra-mentesség fokozott biztonsági követelményeit
  • A magas kialakítás lehetővé teszi a vezetékcsatlakozást a nyomtatott áramköri lapok kiöntése esetén is
  • A több emeletes vezetékcsatlakozás nagyobb érintkezősűrűséget tesz lehetővé
  • Az integrált közdugaszolás elleni védelem meggátolja a vezető téves dugaszolását a húzóhüvely alá
  • Az oldalsó reteszelés lehetővé teszi különböző pólusszámok egyedi összeállítását
Logó Logó Logó Logó Logó Logó Logó

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 1713652
Csomagolási egység 1
GTIN 4055626351506
Vámtarifaszám 85369010

Mintaszolgáltatás

Ez az árucikk nem érhető el mintacikként.

Mintaszolgáltatás

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Szolgáltatás

Letöltések

  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás