NYÁK csatlakozó - GMVSTBR 2,5/ 2-ST-7,62 OGBD-98 - 1713563

Az ábrán a termék 10 pólusú változata látható

Nyomtatott áramköri csatlakozó, névleges áram: 12 A, pólusszám: 2, raszterméret: 7,62 mm, csatlakozási mód: Csavaros csatlakozás húzóhüvellyel, szín: narancs, érintkezőfelület: Cink

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tanúsítások

Letöltések

Előnyei

  • Az ismert csatlakoztatási elv révén világszerte használható
  • Csekély felmelegedés a maximális érintkezőerőnek köszönhetően
  • Nagyobb raszter a megnövelt feszültségkövetelményekhez
  • Két vezeték csatlakoztatható
Logó Logó Logó Logó

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 1713563
Csomagolási egység 1
GTIN 4055626324098
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
Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás