Átvezető tokozat - MSTB 2,5/ 7-G-5,08 4PA CR2,4,6 - 1713475

Az ábrán a termék 10 pólusú változata látható

NYÁK alap készülékház, névleges áram: 12 A, méretezési feszültség (III/2): 320 V, pólusszám: 7, raszterméret: 5,08 mm, szín: zöld, érintkezőfelület: Cink, szerelés: Hullámforrasztás

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tanúsítások

Letöltések

Előnyei

  • A lehető legnagyobb rugalmasság a készülékek tervezésében − egyféle alapsáv a különböző csatlakozástechnikájú dugaszolható csatlakozókhoz
  • A nyomtatott áramköri lapok egyszerű cseréje dugaszolható részegységek révén
  • Az ismert szerelési elv lehetővé teszi a világméretű felhasználást
  • Dugaszolási irány a nyomtatott áramköri lappal párhuzamos
  • A raszter szerint sorolható cikkek lehetővé teszik a nyomtatott áramköri lapok rugalmas és helytakarékos beültetését
Logó Logó Logó Logó Logó

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 1713475
Csomagolási egység 1
GTIN 4055626372495
Vámtarifaszám 85366930
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
Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás