NYÁK csatlakozó - MC 1,5/19-G-3,5 P20 THR - 1713368

Az ábrán egy 14 pólusú változat látható

NYÁK alap készülékház, névleges áram: 8 A, méretezési feszültség (III/2): 160 V, pólusszám: 19, raszterméret: 3,5 mm, szín: fekete, érintkezőfelület: Cink, szerelés: THR forrasztás

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tartozékok

Tanúsítások

Letöltések

Előnyei

  • SMT-forrasztási rendszerbe integrálható
  • A lehető legnagyobb rugalmasság a készülékek tervezésében − egyféle alapsáv a különböző csatlakozástechnikájú dugaszolható csatlakozókhoz
Logó Logó Logó Logó Logó

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 1713368
Csomagolási egység 50 db
Minimális rendelési mennyiség 50 db
Megjegyzés Megrendelésre gyártott (nincs visszavétel)
GTIN 4055626325736
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 0,006 kg
Vámtarifaszám 85366930
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
Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás