Nyomtatott áramköri kapocs - SMKDS 1/ 5-3,5 BD:A-E - 1713357

Az ábrán a termék 10 pólusú változata látható

Nyomtatott áramköri kapocs, névleges áram: 10 A, névleges feszültség: 200 V, raszterméret: 3,5 mm, pólusszám: 5, csatlakozási mód: Csavaros csatlakozás húzóhüvellyel, szerelés: Hullámforrasztás, szín: zöld

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tanúsítások

Letöltések

Előnyei

  • Az ismert csatlakoztatási elv révén világszerte használható
  • Csekély felmelegedés a maximális érintkezőerőnek köszönhetően
  • Két vezeték csatlakoztatható
  • A ferde csatlakozás lehetővé teszi a többsoros elrendezést a nyomtatott áramköri lapon
  • A legkisebb kialakítás a mindenkori vezeték-keresztmetszethez
Logó Logó Logó Logó Logó Logó Logó

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 1713357
Csomagolási egység 1
GTIN 4055626313436
Vámtarifaszám 85369010

Konfigurátor

Ezt a terméket konfigurálhatja!
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
Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás