QC 0,5/ 2-ST-3,81 CN2 - 1713348

Az ábrán a termék 10 pólusú változata látható

Nyomtatott áramköri csatlakozó, pólusszám: 2, raszterméret: 3,81 mm, szín: zöld, érintkezőfelület: Cink

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tanúsítások

Letöltések

Előnyei

  • A vezeték előkészítését nem igénylő csatlakozás hatalmas időmegtakarítást tesz lehetővé
  • A beépített vizsgálólehetőség révén gyors és kényelmes vizsgálatra van mód
Logó Logó

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 1713348
Csomagolási egység 1
GTIN 4055626320489
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
Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás