DFK-PC 4/ 4-GF-7,62 BKBDWH:4-1 - 1713328

A ilustração indica uma variante de produto de 5 pólos

Header de passagem, número de polos: 4, passo: 7,62 mm, cor: preto, superfície de contato: Estanho

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tanúsítások

Letöltések

Előnyei

  • Az ismert csatlakoztatási elv révén világszerte használható
  • Csekély felmelegedés a maximális érintkezőerőnek köszönhetően
  • Két vezeték csatlakoztatható
  • Csavaros perem a legnagyobb mechanikus stabilitás érdekében
  • A rugalmas oldalfalak lehetővé teszik a belülről előre vezetékezett fali szerelést
Logó Logó

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 1713328
Csomagolási egység 50 db
Minimális rendelési mennyiség 50 db
Megjegyzés Megrendelésre gyártott (nincs visszavétel)
GTIN 4055626319797
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 0,018 kg
Vámtarifaszám 85366990
Származási ország PL (Lengyelország)

Konfigurátor

Ezt a terméket konfigurálhatja!
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
Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás