NYÁK csatlakozó - FKC 2,5/ 4-STF-5,08 OG - 1713284

Az ábrán a termék 10 pólusú változata látható

Nyomtatott áramköri csatlakozó, névleges áram: 12 A, méretezési feszültség (III/2): 320 V, névleges keresztmetszet: 2,5 mm², pólusszám: 4, raszterméret: 5,08 mm, csatlakozási mód: Direkt rugós csatlakozás, szín: narancs, érintkezőfelület: Cink

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tanúsítások

Letöltések

Előnyei

  • Szerszám nélküli, időmegtakarító direkt rugós csatlakozás
  • A színnel jelzett nyugtázó nyomógombnak köszönhetően intuitívan kezelhető
  • A beépített vizsgálólehetőség révén gyors és kényelmes vizsgálatra van mód
  • Csavaros perem a legnagyobb mechanikus stabilitás érdekében
  • Kombinálható az MSTB 2,5 termékcsaláddal
Logó Logó Logó Logó

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 1713284
Csomagolási egység 50 db
Értékesítési kulcs AAAFAB -
Minimális rendelési mennyiség 50 db
GTIN 4055626317953
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 7,640 g
Vámtarifaszám 85366990
Származási ország DE (Németország)

Mintaszolgáltatás

Ez az árucikk nem érhető el mintacikként.

Mintaszolgáltatás

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Szolgáltatás

Letöltések

  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás