Nyomtatott áramköri kapocs - SMKDS 3/ 3 BU - 1713231

Az ábrán egy 6 pólusú változat látható

Nyomtatott áramköri kapocs, névleges áram: 24 A, méretezési feszültség (III/2): 400 V, névleges keresztmetszet: 2,5 mm², raszterméret: 5 mm, pólusszám: 3, csatlakozási mód: Csavaros csatlakozás húzóhüvellyel, szerelés: Hullámforrasztás, csatlakozási irány vezeték/NYÁK: 55 °, szín: kék, Lábkiosztás: Lineáris lábkiosztás, Lábhossz: [P]: 4,5 mm

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tanúsítások

Letöltések

Előnyei

  • Az ismert csatlakoztatási elv révén világszerte használható
  • Csekély felmelegedés a maximális érintkezőerőnek köszönhetően
  • Két vezeték csatlakoztatható
  • A ferde csatlakozás lehetővé teszi a többsoros elrendezést a nyomtatott áramköri lapon
  • Az integrált közdugaszolás elleni védelem meggátolja a vezető téves dugaszolását a húzóhüvely alá
  • Az oldalsó reteszelés lehetővé teszi különböző pólusszámok egyedi összeállítását
Logó Logó Logó Logó Logó Logó

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 1713231
Csomagolási egység 50 db
Értékesítési kulcs AAACAA -
Minimális rendelési mennyiség 50 db
GTIN 4017918370060
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 5,560 g
Vámtarifaszám 85369010
Származási ország DE (Németország)

Konfigurátor

Ezt a terméket konfigurálhatja!



Mintaszolgáltatás

Ez az árucikk nem érhető el mintacikként.

Mintaszolgáltatás

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Szolgáltatás

Letöltések

  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás