NYÁK csatlakozó - MVSTBW 2,5/ 7-ST PA1,3,5,7 - 1712991

Az ábrán a termék 10 pólusú változata látható

Nyomtatott áramköri csatlakozó, méretezési feszültség (III/2): 320 V, pólusszám: 7, raszterméret: 5 mm, csatlakozási mód: Csavaros csatlakozás húzóhüvellyel, szín: zöld, érintkezőfelület: Cink

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tanúsítások

Letöltések

Előnyei

  • Az ismert csatlakoztatási elv révén világszerte használható
  • Két vezeték csatlakoztatható
  • Csekély felmelegedés a maximális érintkezőerőnek köszönhetően
Logó Logó Logó Logó

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 1712991
Csomagolási egység 1
GTIN 4055626312958
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
Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás