NYÁK csatlakozó - ZEC 1,0/ 9-ST-3,5C1,4,9R3,8BD - 1712929

Nincs elérhető kép

Direkt csatlakozó, névleges áram: 8 A, méretezési feszültség (III/2): 200 V, pólusszám: 9, raszterméret: 3,5 mm, csatlakozási mód: Rugós csatlakozás, szín: zöld, érintkezőfelület: Cink, szerelés: Direkt dugaszolási technika

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Letöltések

Logó Logó Logó Logó Logó Logó

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 1712929
Csomagolási egység 1
GTIN 4055626312200
Vámtarifaszám 85366930
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
Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás