NYÁK csatlakozó - MC 1,5/12-STF-3,5 BD:1-12 - 1712829

Az ábrán a termék 10 pólusú változata látható

Nyomtatott áramköri csatlakozó, névleges áram: 8 A, méretezési feszültség (III/2): 160 V, pólusszám: 12, raszterméret: 3,5 mm, csatlakozási mód: Csavaros csatlakozás húzóhüvellyel, szín: zöld, érintkezőfelület: Cink

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tanúsítások

Letöltések

Előnyei

  • Az ismert csatlakoztatási elv révén világszerte használható
  • Csekély felmelegedés a maximális érintkezőerőnek köszönhetően
  • Két vezeték csatlakoztatható
  • Csavaros perem a legnagyobb mechanikus stabilitás érdekében
Logó Logó Logó Logó Logó

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 1712829
Csomagolási egység 1
GTIN 4055626301181
Vámtarifaszám 85366990

Konfigurátor

Ezt a terméket konfigurálhatja!
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
Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás