NYÁK csatlakozó - MCC 1/ 9-STZF-3,81 GY - 1712823

Az ábrán a termék 10 pólusú változata látható zöld színű kivitelben

Nyomtatott áramköri csatlakozó, névleges áram: 8 A, méretezési feszültség (III/2): 160 V, pólusszám: 9, raszterméret: 3,81 mm, csatlakozási mód: Krimpcsatlakozás, szín: szürke, érintkezőfelület: Cink, Hozzá tartozó krimpelhető aljzatérintkezők a következő áram [A] és vezetékkeresztmetszet-tartomány [mm²] adatokkal: 5A/MCC-MT 0,2-0,35 (1859988); 8A/MCC-MT 0,5-1,0 (1859991)

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tartozékok

Letöltések

Előnyei

  • Nagy darabszámú előszerelt vezetők kedvező költségű csatlakoztatása
  • Csavaros perem a legnagyobb mechanikus stabilitás érdekében
  • Húzássegítő könnyíti meg a kezelést, és teszi lehetővé a húzóerők csökkentését az érintkezés helyén
Logó Logó Logó Logó Logó

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 1712823
Csomagolási egység 1
GTIN 4055626300344
Vámtarifaszám 85472000
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
Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás