Nyomtatott áramköri kapocs - MKDSF 3/ 2-5,08 - 1712724

az ábrán a 2-pólusú változat látható

Nyomtatott áramköri kapocs, névleges áram: 24 A, névleges feszültség: 400 V, raszterméret: 5,08 mm, pólusszám: 2, csatlakozási mód: Csavaros csatlakozás húzóhüvellyel, szerelés: Hullámforrasztás, csatlakozási irány vezeték/NYÁK: 90 °, szín: zöld. A termék különböző pólusszámokkal sorolható!

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tartozékok

Tanúsítások

Letöltések

Előnyei

  • Az ismert csatlakoztatási elv révén világszerte használható
  • Csekély felmelegedés a maximális érintkezőerőnek köszönhetően
  • Két vezeték csatlakoztatható
  • Az integrált közdugaszolás elleni védelem meggátolja a vezető téves dugaszolását a húzóhüvely alá
  • Az oldalsó reteszelés lehetővé teszi különböző pólusszámok egyedi összeállítását
Logó Logó Logó Logó Logó Logó Logó Logó

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 1712724
Csomagolási egység 50 db
Minimális rendelési mennyiség 50 db
Katalógus oldalszáma Oldal 107 (C-1-2013)
GTIN 4017918023843
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 0,004 kg
Vámtarifaszám 85369010
Származási ország DE (Németország)

Konfigurátor

Ezt a terméket konfigurálhatja!
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
Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás