NYÁK csatlakozó - SMSTB 2,5/ 2-ST BK BDWH:1-2 - 1712693

Az ábrán a termék 10 pólusú változata látható

Nyomtatott áramköri csatlakozó, névleges áram: 12 A, méretezési feszültség (III/2): 320 V, pólusszám: 2, raszterméret: 5 mm, csatlakozási mód: Csavaros csatlakozás húzóhüvellyel, szín: fekete, érintkezőfelület: Cink

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Letöltések

Előnyei

  • Az ismert csatlakoztatási elv révén világszerte használható
  • A szűk beépítési helyzeteknél optimális: a kezelés és a vezetékcsatlakozás egy irányból történhet
  • A ferde vezetékcsatlakozás lehetővé teszi az egy irányból történő kezelést és vezetékcsatlakozást
  • Csekély felmelegedés a maximális érintkezőerőnek köszönhetően
Logó Logó Logó Logó Logó

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 1712693
Csomagolási egység 1
GTIN 4055626311685
Vámtarifaszám 85366990

Konfigurátor

Ezt a terméket konfigurálhatja!
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
Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás