NYÁK csatlakozó - ICV 2,5/ 8-GF-5,08 BG - 1712542

Az ábrán a termék 10 pólusú változata látható

NYÁK alap készülékház, névleges áram: 12 A, pólusszám: 8, raszterméret: 5,08 mm, szín: kovaszürke, érintkezőfelület: Cink, szerelés: Hullámforrasztás

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tanúsítások

Letöltések

Előnyei

  • A lehető legnagyobb rugalmasság a készülékek tervezésében − egyféle alapsáv a különböző csatlakozástechnikájú dugaszolható csatlakozókhoz
  • A nyomtatott áramköri lapok egyszerű cseréje dugaszolható részegységek révén
  • Az ismert szerelési elv lehetővé teszi a világméretű felhasználást
  • Invertált alapsáv aljzatérintkezőkkel a kézérintésbiztos készülékkimenetekhez vagy nyomtatott áramköri lapok közötti összeköttetésekhez
Logó Logó Logó Logó

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 1712542
Csomagolási egység 1
GTIN 4046356086325
Vámtarifaszám 85366930
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
Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás