Átvezető tokozat - MCV 1,5/ 4-G-3,5 BD:X14 - 1712518

Az ábrán a termék 10 pólusú változata látható

NYÁK alap készülékház, névleges áram: 8 A, méretezési feszültség (III/2): 160 V, pólusszám: 4, raszterméret: 3,5 mm, szín: zöld, érintkezőfelület: Cink, szerelés: Forrasztás

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tanúsítások

Letöltések

Előnyei

  • Az ismert szerelési elv lehetővé teszi a világméretű felhasználást
  • A vertikális csatlakozás lehetővé teszi a többsoros elrendezést a nyomtatott áramköri lapon
  • A lehető legnagyobb rugalmasság a készülékek tervezésében − egyféle alapsáv a különböző csatlakozástechnikájú dugaszolható csatlakozókhoz
Logó Logó Logó Logó Logó

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 1712518
Csomagolási egység 1
GTIN 4055626288093
Vámtarifaszám 85366930
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
Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás