MKDSP 25/ 3-15,00 GY BD:U-W - 1712510

Az ábrán a termék 5 pólusú változata látható

Nyomtatott áramköri kapocs, névleges feszültség: 1000 V, raszterméret: 15 mm, pólusszám: 3, csatlakozási mód: Csavaros csatlakozás húzóhüvellyel, szerelés: Hullámforrasztás, szín: szürke

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tanúsítások

Letöltések

Előnyei

  • Az ismert csatlakoztatási elv révén világszerte használható
  • Csekély felmelegedés a maximális érintkezőerőnek köszönhetően
  • Két vezeték csatlakoztatható
  • A beépített vizsgálólehetőség révén gyors és kényelmes vizsgálatra van mód
  • Az integrált közdugaszolás elleni védelem meggátolja a vezető téves dugaszolását a húzóhüvely alá
Logó Logó Logó Logó Logó

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 1712510
Csomagolási egység 1
GTIN 4055626290942
Vámtarifaszám 85369010
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
Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás