Nyomtatott áramköri kapocs - SPT 5/ 4-V-7,5-ZB MC BK-GNYE - 1712506

Nincs elérhető kép

Nyomtatott áramköri kapocs, névleges áram: 41 A, raszterméret: 7,5 mm, pólusszám: 4, csatlakozási mód: Direkt rugós csatlakozás, szerelés: Hullámforrasztás, szín: többszínű

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tanúsítások

Letöltések

Logó Logó Logó Logó Logó Logó

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 1712506
Csomagolási egység 1
GTIN 4055626291765
Vámtarifaszám 85369010
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
Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás