Nyomtatott áramköri kapocs - SPTA 1,5/ 4-3,81 BD:RDY-SE - 1712503

Az ábrán a 10 pólusú változat látható

Nyomtatott áramköri kapocs, névleges áram: 9 A, névleges feszültség: 160 V, raszterméret: 3,81 mm, pólusszám: 4, csatlakozási mód: Direkt rugós csatlakozás, szerelés: Hullámforrasztás, szín: zöld

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Letöltések

Előnyei

  • Szerszám nélküli, időmegtakarító direkt rugós csatlakozás
  • A pontosan meghatározott érintkezési erő garantálja a hosszan tartó, stabil érintkezést
  • A színnel jelzett nyugtázó nyomógombnak köszönhetően intuitívan kezelhető
  • A ferde csatlakozás lehetővé teszi a többsoros elrendezést a nyomtatott áramköri lapon
  • A beépített vizsgálólehetőség révén gyors és kényelmes vizsgálatra van mód
  • A kettős forrasztócsúcsok csökkentik a forraszhelyek mechanikai igénybevételét
Logó Logó Logó Logó Logó Logó Logó

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 1712503
Csomagolási egység 1
GTIN 4055626302607
Vámtarifaszám 85369010
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
Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás