NYÁK csatlakozó - PC 5/ 3-G-7,62 BK CP1,2 - 1712497

Nincs elérhető kép

NYÁK alap készülékház, névleges áram: 41 A, méretezési feszültség (III/2): 630 V, pólusszám: 3, raszterméret: 7,62 mm, szín: fekete, érintkezőfelület: Cink, szerelés: Forrasztás

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tanúsítások

Letöltések

Logó Logó Logó Logó Logó

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 1712497
Csomagolási egység 1
GTIN 4055626288703
Vámtarifaszám 85366930

Konfigurátor

Ezt a terméket konfigurálhatja!
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
Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás