SPC 16/ 3-ST-10,16BKCPBDWHNSO - 1712488

Az ábrán a termék 5 pólusú változata látható

Nyomtatott áramköri csatlakozó, pólusszám: 3, raszterméret: 10,16 mm, szín: fekete, érintkezőfelület: Ezüst

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Letöltések

Előnyei

  • Szerszám nélküli, időmegtakarító direkt rugós csatlakozás
  • A pontosan meghatározott érintkezési erő garantálja a hosszan tartó, stabil érintkezést
  • A rögzített, csavarhúzóval kinyitható befogótér lehetővé teszi a kényelmes vezetékcsatlakozást
  • Integrált acél felsőrugó a fokozott biztonság érdekében hőmérséklet- és teljesítményingadozások esetén
  • A szűk beépítési helyzeteknél optimális: a kezelés és a vezetékcsatlakozás egy irányból történhet
Logó Logó Logó

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 1712488
Csomagolási egység 1
GTIN 4055626288253
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
Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás