Nyomtatott áramköri kapocs - MKKDS 3/10-5,08 MC BK/OG H1L - 1712467

Nincs elérhető kép

NYÁK sorkapocs, névleges áram: 22 A, névleges feszültség: 400 V, raszterméret: 5,08 mm, pólusszám: 10, csatlakozási mód: Csavaros csatlakozás húzóhüvellyel, szerelés: Hullámforrasztás, szín: többszínű. A termék különböző pólusszámokkal sorolható!

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Letöltések

Logó Logó Logó Logó Logó Logó Logó

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 1712467
Csomagolási egység 1
GTIN 4055626295572
Vámtarifaszám 85369010
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
Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás