SPT 35/ 1-V-15,0 GY - 1712457

Az ábrán a termék 5 pólusú változata látható

Nyomtatott áramköri kapocs, névleges áram: 125 A, névleges feszültség: 1000 V, raszterméret: 15 mm, pólusszám: 1, csatlakozási mód: Direkt rugós csatlakozás, szerelés: Hullámforrasztás, szín: szürke

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Letöltések

Előnyei

  • Szerszám nélküli, időmegtakarító direkt rugós csatlakozás
  • A pontosan meghatározott érintkezési erő garantálja a hosszan tartó, stabil érintkezést
  • A rögzített, csavarhúzóval kinyitható befogótér lehetővé teszi a kényelmes vezetékcsatlakozást
  • A vertikális csatlakozás lehetővé teszi a többsoros elrendezést a nyomtatott áramköri lapon
Logó Logó Logó Logó Logó Logó Logó

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 1712457
Csomagolási egység 20 db
Minimális rendelési mennyiség 20 db
GTIN 4055626289472
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 0,027 kg
Vámtarifaszám 85369010
Származási ország CN (Kína)
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
Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás