Nyomtatott áramköri kapocs - SPT-THR 1,5/ 5-H-5,0 4PABDWH-4 - 1712434

Az ábrán a 10 pólusú változat látható

Nyomtatott áramköri kapocs, névleges áram: 13,5 A, névleges feszültség: 320 V, raszterméret: 5 mm, pólusszám: 5, csatlakozási mód: Direkt rugós csatlakozás, szerelés: THR forrasztás, szín: fekete

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Letöltések

Előnyei

  • Szerszám nélküli, időmegtakarító direkt rugós csatlakozás
  • A pontosan meghatározott érintkezési erő garantálja a hosszan tartó, stabil érintkezést
  • A színnel jelzett nyugtázó nyomógombnak köszönhetően intuitívan kezelhető
  • SMT-forrasztási rendszerbe integrálható
  • A beépített vizsgálólehetőség révén gyors és kényelmes vizsgálatra van mód
  • A kezelés és az egyirányú vezetékcsatlakozás lehetővé teszi a készülék mellső oldalába történő illesztést
  • A kettős forrasztócsúcsok csökkentik a forraszhelyek mechanikai igénybevételét
Logó Logó Logó Logó Logó Logó Logó

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 1712434
Csomagolási egység 1
GTIN 4055626285993
Vámtarifaszám 85369010

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Szolgáltatás

Letöltések

  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás