NYÁK csatlakozó - ZEC 1,0/ 2-ST-3,5 C1,2,R1 - 1712430

Az ábrán a termék 10 pólusú változata látható

NYÁK-lapokhoz való közvetlen dugaszok, névleges áram: 8 A, méretezési feszültség (III/2): 200 V, pólusszám: 2, raszterméret: 3,5 mm, csatlakozási mód: Rugós csatlakozás, szín: zöld, érintkezőfelület: Cink, szerelés: Direkt dugaszolási technika

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Letöltések

Előnyei

  • A pontosan meghatározott érintkezési erő garantálja a hosszan tartó, stabil érintkezést
  • Kedvező költségű közvetlen dugaszolható csatlakozás egyetlen alkatrésszel
  • A rögzített, csavarhúzóval kinyitható befogótér lehetővé teszi a kényelmes vezetékcsatlakozást
  • Dugaszolási irány a nyomtatott áramköri lappal párhuzamos
Logó Logó Logó Logó Logó Logó

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 1712430
Csomagolási egység 1
GTIN 4055626307015
Vámtarifaszám 85366930

Konfigurátor

Ezt a terméket konfigurálhatja!
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
Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás