NYÁK csatlakozó - CCV 2,5/ 8-GF-5,08P26AUTHRR88 - 1712296

Az ábrán a termék 10 pólusú változata látható

NYÁK alap készülékház, névleges áram: 12 A, pólusszám: 8, raszterméret: 5,08 mm, szín: fekete, érintkezőfelület: Arany, szerelés: THR forrasztás

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tanúsítások

Letöltések

Előnyei

  • Az aranyozott érintkezési felületek biztosítják a hosszan tartó, stabil átviteli minőséget
  • SMT-forrasztási rendszerbe integrálható
  • A vertikális csatlakozás lehetővé teszi a többsoros elrendezést a nyomtatott áramköri lapon
  • Csavaros perem a legnagyobb mechanikus stabilitás érdekében
  • A lehető legnagyobb rugalmasság a készülékek tervezésében − egyféle alapsáv a különböző csatlakozástechnikájú dugaszolható csatlakozókhoz
Logó Logó Logó Logó

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 1712296
Csomagolási egység 140 db
Minimális rendelési mennyiség 140 db
GTIN 4046356085311
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 0,009 kg
Vámtarifaszám 85366930
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
Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás