Nyomtatott áramköri kapocs - MKDSF 3/ 2 BU - 1712229

Az ábrán a termék 2 pólusú változata látható

NYÁK sorkapocs, névleges áram: 24 A, méretezési feszültség: 250 V, raszter: 5,0 mm, pólusszám: 2, szerelési mód: forrasztás, csatlakozási mód: csavaros csatlakozás, csatlakozási irány a vezetéktől a NYÁK lapra merőleges: 90°

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tanúsítások

Letöltések

Előnyei

  • Az ismert csatlakoztatási elv révén világszerte használható
  • Csekély felmelegedés a maximális érintkezőerőnek köszönhetően
  • Két vezeték csatlakoztatható
  • Az integrált közdugaszolás elleni védelem meggátolja a vezető téves dugaszolását a húzóhüvely alá
  • Az oldalsó reteszelés lehetővé teszi különböző pólusszámok egyedi összeállítását
Logó Logó Logó Logó Logó Logó Logó Logó

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 1712229
Csomagolási egység 1
GTIN 4017918231712
Vámtarifaszám 85369010
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
Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás